Magyarország - Magyar

Philips Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa

Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa: A városi, süllyesztett, fali rögzítésű lámpa felületeken, például parkolóházakban, bejáratoknál, kültéri teraszon és kerti falon alkalmazható.

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Minden közterülethez, például parkolókhoz, bejáratokhoz, kültéri teraszokhoz és kerti falakhoz a lehető legmegbízhatóbb és legprofesszionálisabb világítási megoldásokat keresik. A Philips Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa egyszerűen felszerelhető az adott helyzetnek megfelelően, és optimalizált megvilágítást biztosít a környezetének. A modern, letisztult kialakítás eredményeképp a lámpatest felújítás és új építés esetén egyaránt felszerelhető. A Philips Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa kiemelkedő megbízhatósága csupán egy a számos kedvező tulajdonsága közül. Akárcsak a Philips többi termékcsaládjának esetében, ezt a terméket is a Philips számos minőségi szabványának megfelelően, jó ár/minőség arányúra terveztük. Így a Philips Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa egy újabb megfizethető, energiatakarékos és stabil választási lehetőséget jelent a fali rögzítésű termékeink családjában.

Előnyök

  • Modern, áramvonalas kialakítás.

  • Nagy teljesítményű (12 W-os) süllyesztett, fali rögzítésű lámpa, amelynek teljesítménye 20 W-ra módosítható.

Jellemzők

  • Öntött alumínium ház és edzett üveg diffúzor.

  • Texturált építészeti bronz porszórt bevonat.

Alkalmazási területek

  • Járdák
  • Parkok és terek
  • Kültéri parkolóhelyek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa hu_HU pdf 190.8 kB
Szerelési útmutató
BWP400 pdf 4.0 MB

Látvány

Family-Photographs-Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa
Több eszköz - Visuals
Revit-fájl
BWP400 A zip 414.5 kB