Magyarország - Magyar

Signify TubePoint gen2

TubePoint Gen 2: sokoldalú, nagy teljesítményű és hosszú élettartamú alagútvilágítás

Új

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Sok alagút-üzemeltető hatóság elavult alagútvilágítási rendszerekkel rendelkezik, amelyeket sürgősen ki kell cserélni, de csak korlátozott költségvetéssel rendelkeznek a megvalósításhoz. A TubePoint Gen2 a tökéletes megoldás. Ez a költséghatékony megoldás az alagút- és aluljáróvilágításban szerzett sokéves tapasztalat és a legújabb technológiák kombinációjának eredménye. Moduláris kialakításának és korszerű LED-architektúrájának köszönhetően a TubePoint Gen2 egy sokoldalú, költséghatékony lámpatest, amely megfelel a legszigorúbb alagútvilágítási követelményeknek. A kifejezetten alagutakhoz tervezett, legmagasabb minőségű alkatrészekből gyártott alagútlámpatestek hosszú élettartamot, kiváló teljesítményt és alacsony karbantartási költségeket ígérnek. A világítási hatékonyság és az optikák széles választéka azt jelenti, hogy a telepítéshez szükséges lámpatestek száma jelentősen csökkenthető a hagyományos megoldásokhoz képest. A rendszer szintjén elért magas lumen/watt arány pedig javítja a teljes tulajdonlási költséget. A TubePoint Gen2 a TotalTunnel teljes körű alagútvilágítási megoldásának része. Megbízható megoldás a közlekedési alagutak sokoldalú, nagy teljesítményű világításához.

Előnyök

  • Sokoldalú lámpatestcsalád, amely minden típusú közúti alagútban használható

  • Gazdaságos LED-es megoldás a pontszerű fényforrásokat használó alagútvilágítási rendszerekhez

Jellemzők

  • Az optikák és fényáramcsomagok széles választéka

  • Rögzítési és csatlakozási lehetőségek

Alkalmazási területek

  • Alagutak
  • Aluljárók

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet TubePoint gen2 hu_HU pdf 763.5 kB
Szerelési útmutató
TubePoint Gen2 Mounting Instructions pdf 9.7 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 794.4 kB

Látvány

Family-Photographs-TubePoint gen2
Több eszköz

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-TubePoint-GEN2-Large-BGP237-Ref-912300060099 pdf 1.0 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-TubePoint-GEN2-Medium-BGP236-Ref-912300060096 pdf 1002.1 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-TubePoint-GEN2-Small-BGP235-Ref-912300060095 pdf 1.1 MB