Magyarország - Magyar

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 53 W, 7470 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Szimmetrikus közepes fényeloszlás – DSM11, Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Új

Termékleírás

Tunnel light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Gyorskioldós rögzítőelem, közepes, Tápegység DALI illesztővel, 7470 lm, 53 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Szimmetrikus közepes fényeloszlás – DSM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén

Rendelési kód: 912300024110
Teljes rendelési kód: 871869948292300

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED90 [LED module 9000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ txt 6.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024110 hu_HU pdf 148.0 kB

Látvány

Product-Photographs-912300024110_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-912300024110_EU
Több eszköz
CAD Rajzok
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB
CAD Rajzok
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
CAD Rajzok
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB
CAD Rajzok
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB
CAD Rajzok
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
CAD Rajzok
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB