Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 104 W, 14940 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Szimmetrikus közepes fényeloszlás – DSM11, Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Termékleírás

Tunnel light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Gyorskioldós rögzítőelem, közepes, Tápegység DALI illesztővel, 14940 lm, 104 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Szimmetrikus közepes fényeloszlás – DSM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén

Rendelési kód: 48294700
Teljes rendelési kód: 871869948294700

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED180 [LED module 18000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB txt 6.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024112 hu_HU pdf 305.4 kB

Látvány

Product-Photographs-912300024112_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024112_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB
CAD Rajzok
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB
CAD Rajzok
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
CAD Rajzok
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB
CAD Rajzok
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
CAD Rajzok
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB