Philips MASTER MHN-SB

Optimális fénysugár, kompakt forma

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Kompakt kvarckisülőcsöves fém-halogén fényforrás

Előnyök

  • A kiváló fénysugarat biztosító fényforrás jól használható kompakt, magas hatásfokú precíziós optikával rendelkező lámpatestekhez, amely minimális szórt fényt biztosít

  • A hosszú élettartamnak és a megbízható működésnek köszönhetően minimálisra csökkenti a karbantartási igényt és költségeket egyaránt

Jellemzők

  • Kompakt fényforrás, rövid elektródtávolsággal és magas hatásfokkal

  • Hosszú élettartam

Alkalmazási területek

  • Fél-professzionális sportvilágításhoz, térvilágításhoz ill. díszvilágításhoz

Figyelmeztetések és biztonság

  • Csak teljesen zárt lámpatestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A lámpatestnek vissza kell tartani a forró alkatrészeket a fényforrás eltörése esetén

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SB hu_HU pdf 183.9 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER MHN-SB
Több eszköz - Visuals