Philips MASTERColour CDM-TC Elite

Tökéletes csillogás, páratlan hatásfok

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Kompakt, egyvégű, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia-fémhalogén kisüléses lámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

Előnyök

  • Nagy intenzitású, tiszta, ragyogó fehér fény, amely ellenállhatatlanná teszi az árukat

  • A teljes élettartam alatt stabil szín- és fényáram-kibocsátás vonzóvá teszi üzletét szezonról szezonra

Jellemzők

  • Tiszta, ragyogó fehér fény

  • Kiváló színmegjelenítés kiegészítő vörössel

Alkalmazási területek

  • Kiemelő jellegű és kirakatvilágítás kiskereskedelmi alkalmazásokban
  • Általános és dekorációs belső világítás
  • Kültéri világítás

Figyelmeztetések és biztonság

  • Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC Elite hu_HU pdf 226.0 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC Elite
Több eszköz - Visuals