Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 778.6 kB
Product-Photographs-928183405125_EU ZIP
Product-Diagrams-928183405125_EU ZIP
Termékleírás
Philips MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12
Dimension Drawing (with table) - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12
Operating position
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12
Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12
LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram
LDSL_CDM-TC_35W_830-Service Lifetime
Lamp Performance During Run-up - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12
LDSL_CDM-TC_70W_830-Service Lifetime
LDSL_CDM-TC_20W_830-Service Lifetime
Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12