Magyarország - Magyar

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Nagyon széles sugárzási szög, Átlátszó, IP66, IK08

WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200

Termékleírás

Waterproof, L1200 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Nagyon széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 7 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 62331600
Teljes rendelési kód: 871951462331600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925868266 hu_HU pdf 402.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925868266_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925868266_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 IES
Revit-fájl
WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 910925868266 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 LDT