Magyarország - Magyar

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 44 W, L1800 mm, 5200 lm, 4000 K, Opál, Opál, IP66, IK08

WT475C 62S/840 PSU PCO L1800

Termékleírás

Waterproof, L1800 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 5200 lm, 44 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opál, Opál, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 62773400
Teljes rendelési kód: 871951462773400

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - WT475C 62S/840 PSU PCO L1800 txt 4.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925868713 hu_HU pdf 396.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Látvány

Product-Photographs-910925868713_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925868713_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT475C 62S/840 PSU PCO L1800 IES
Revit-fájl
WT475C 62S/840 PSU PCO L1800 910925868713 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 62S/840 PSU PCO L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 62S/840 PSU PCO L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 62S/840 PSU PCO L1800 LDT