Philips Pacific LED Gen5 Value

Robusztus lámpatest a teljes élettartama során optimális teljesítménnyel a vízálló világításhoz

Használja a 'konfigurálás most' gombot a lámpatest testreszabásához, vagy válasszon az alábbi előre konfigurált termékek közül.

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Pacific LED Gen5 Value egy innovatív és modern LED-es vízálló lámpatest, amelyet széles körben kedvelnek optimális teljesítménye miatt. Megfelel a jelenlegi nehéz iparágak szigorú követelményeinek. Nagyon robusztus, kompakt és megbízható lámpatest, amely kiváló fényminőséget biztosít. A magas fokú mechanikai védelemnek (IK08), a víz- és porvédelemnek (IP66), valamint a bizonyított vegyi védelemnek köszönhetően a Pacific LED Gen5 Value kiválóan viseli az autóipar, az élelmiszeripar és a nehézipar kemény körülményeit. Ezenkívül vízállóságának köszönhetően ideális választás a parkolóházakba és a raktárakba is. A Pacific LED Gen5 Value lámpatestek többféle optikával és széles fénykibocsátási tartománnyal kiváló, villogásmentes fényminőséget és homogén fényt biztosítanak, ami nagyfokú rugalmasságot garantál az optimális fénysémák tervezésekor. Kialakításuk megfelel a körforgásos gazdaság szempontjainak, ami azt jelenti, hogy ezek a minden részükben javítható lámpatestek fejleszthetők is, így meghosszabbítható a teljes élettartamuk. Ezek a lámpatestek gyorsan és egyszerűen telepíthetők, ami megkönnyíti az átmenő vezetékezést, és különféle csatlakozási és szerelési lehetőségeket biztosítanak. Ugyanilyen vonzó az energiatakarékosságuk és a könnyű karbantarthatóságuk is, amely a szigorú követelményeket támasztó alkalmazási területeken minimálisan zavarja a műveleteket. Fedezze fel a Pacific LED Gen5 Value család optimális teljesítményű, vízálló világításhoz tervezett robusztus lámpatesteit!

Előnyök

  • Kompakt, robusztus és megbízható megoldás, amely hosszú élettartamot nyújt.

  • Az ipari alkalmazási területek széles köréhez (élelmiszeripar, nehéz- és vegyipar, autóipar, parkolóházak és raktárak)

Jellemzők

  • Energiatakarékos és hosszú élettartamú: akár 140 lm/W és akár 50 000 óra élettartam L80 szinten

  • Robusztus és kompakt felépítés, kiváló víz- és porvédelem (IP66) és mechanikai védelem (IK08)

Alkalmazási területek

  • Élelmiszer-feldolgozás
  • Parkolóházak
  • Gyártás
  • Raktárak/logisztikai központok

Figyelmeztetések és biztonság

  • Az UV-sugárzás idővel károsítja az anyagot, ami a vízzáró tömítés és az IP66 besorolás elvesztéséhez vezet

  • Ne telepítse a lámpatestet olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 Value hu_HU pdf 866.0 kB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 1.6 MB

Látvány

Family-Photographs-Pacific LED Gen5 Value
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-Pacific LED Gen5 Value
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868248.pdf pdf 652.5 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Pacific LED gen5 Value 910925868298.pdf pdf 656.7 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868425.pdf pdf 656.8 kB