Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, Opál, Opál, IP66, IK08
WT475C 72S/840 PSU PCO L1200
Termékleírás
Waterproof, L1200 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 6000 lm, 54 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opál, Opál, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év