Termékleírás
Waterproof, L1800 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 6000 lm, 44 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opál, Opál, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat