Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 44 W, L1800 mm, 6200 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Átlátszó, IP66, IK08

WT475C 62S/840 PSU WB L1800

Termékleírás

Waterproof, L1800 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 6200 lm, 44 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 62362000
Teljes rendelési kód: 871951462362000

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925868297 hu_HU pdf 398.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Látvány

Product-Photographs-910925868297_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925868297_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 IES
Revit-fájl
WT475C 62S/840 PSU WB L1800 910925868297 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 LDT