Magyarország - Magyar

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, Nagyon széles sugárzási szög, Átlátszó, IP66, IK08, TW1

WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200

Termékleírás

Waterproof, L1200 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 7200 lm, 54 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Nagyon széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 1 fázis

Rendelési kód: 62343900
Teljes rendelési kód: 871951462343900

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200 txt 4.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925868278 hu_HU pdf 352.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Látvány

Product-Photographs-910925868278_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925868278_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200 IES
Revit-fájl
WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200 910925868278 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200 LDT