Termékleírás
L1500 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP68 | Porbejutás ellen védett, víznyomásnak ellenálló, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 1 fázis