Magyarország - Magyar

Philips CoreLine cső alakú, vízálló, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, IP68, IK10, TW1

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200

Termékleírás

L1200 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP68 | Porbejutás ellen védett, víznyomásnak ellenálló, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 1 fázis

Rendelési kód: 911401828084
Teljes rendelési kód: 871951494737599

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 txt 4.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401828084 hu_HU pdf 404.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine tubular waterproof, Installation Instruction, PC pdf 9.1 MB

Látvány

Product-Photographs-911401828084_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401828084_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 IES
Revit-fájl
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 911401828084 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 LDT