Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP65

CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65

Termékleírás

600x600 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opál, Hőkezelt üveg, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, II. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 07284400
Teljes rendelési kód: 871869607284400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910503910168 hu_HU pdf 288.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910503910168_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910503910168_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 IES
Revit-fájl
CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 910503910168 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 LDT