Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, UGR19, IP65

CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC

Termékleírás

600x600 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opál, Hőkezelt üveg, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, II. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 38244500
Teljes rendelési kód: 871869938244500

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912401483080 hu_HU pdf 258.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Látvány

Product-Photographs-912401483080_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912401483080_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC IES
Revit-fájl
CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC 912401483080 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC LDT