Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP54
CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54
Termékleírás
1200x300 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opál, Polimetil-metakrilát, IP54 | Porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 0,75 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Nem
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év