Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP54

CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54

Termékleírás

600x600 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opál, Polimetil-metakrilát, IP54 | Porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 0,75 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül

Rendelési kód: 07292900
Teljes rendelési kód: 871869607292900

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910503910176 hu_HU pdf 284.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910503910176_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910503910176_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 IES
Revit-fájl
CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 910503910176 ZIP
Dialux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 LDT