Magyarország - Magyar

Philips Vezeték nélküli vészvilágító mélysugárzó, Recessed, 4 W, 3.6 W, 4 W, 620x42mm; H45, 400 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Készenléti üzemű

EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH

Termékleírás

Recessed, 620x42mm; H45, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, 400 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Átlátszó, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK04 | 0,5 J standard plus, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, TP(a) diffuser flammability class, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, vezeték nélküli illesztővel

Rendelési kód: 88044300
Teljes rendelési kód: 871951488044300

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912401483623 hu_HU pdf 387.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 3.6 MB

Látvány

Product-Photographs-912401483623_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912401483623_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH zip 58.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 789.9 kB