Philips Vezeték nélküli vészvilágító lámpatest, Surface-mounted, 5 W, 6.7 W, 5 W, 350x110mm; H75, 700 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Készenléti üzemű

EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH

Termékleírás

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Mennyezet, Fali, 700 lm, 5 W, 140 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Átlátszó, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, TP(a) diffuser flammability class, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, vezeték nélküli illesztővel

Rendelési kód: 88048100
Teljes rendelési kód: 871951488048100

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912401483627 hu_HU pdf 379.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
EM254C Emergency Bulkhead-HO Wireless pdf 7.4 MB

Látvány

Product-Photographs-912401483627_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912401483627_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EM254C Emergency Bulkhead-HO Wireless pdf 809.6 kB