Magyarország - Magyar

Philips Vezeték nélküli vészvilágító lámpatest, Surface-mounted, 5 W, 1.8 W, 5 W, 350x110mm; H75, 220 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Állandó üzemű, Készenléti üzemű

EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH

Termékleírás

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Mennyezet, Fali, 220 lm, 5 W, 44 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Átlátszó, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, TP(a) diffuser flammability class, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, vezeték nélküli illesztővel

Rendelési kód: 88047400
Teljes rendelési kód: 871951488047400

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912401483626 hu_HU pdf 379.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 7.1 MB

Látvány

Product-Photographs-912401483626_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912401483626_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 810.8 kB