Philips Vezeték nélküli vészkijárat-jelző, Surface-mounted, 5 W, 3.0 W, 5 W, 232x381mm; H55, 270 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Állandó üzemű, Készenléti üzemű
EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH
Termékleírás
Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Mennyezet, Fali, 270 lm, 5 W, 54 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Átlátszó, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, TP(a) diffuser flammability class, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, vezeték nélküli illesztővel
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év