Philips Vezeték nélküli vészkijárat-jelző, Surface-mounted, 4 W, 1.1 W, 4 W, 232x381mm; H55, 120 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Állandó üzemű, Készenléti üzemű

EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH

Termékleírás

Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Mennyezet, Fali, 120 lm, 4 W, 30 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Átlátszó, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, TP(a) diffuser flammability class, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, vezeték nélküli illesztővel

Rendelési kód: 88050400
Teljes rendelési kód: 871951488050400

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912401483629 hu_HU pdf 380.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
EM259C Emergency ExitSign Wireless pdf 3.5 MB

Látvány

Product-Photographs-912401483629_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912401483629_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH ies 30.9 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EM259C Emergency ExitSign Wireless pdf 811.0 kB