Philips Vezeték nélküli, felületre szerelt vészvilágító mélysugárzó, Surface-mounted Downlight, 5 W, 6.1 W, 5 W, 222x171mm; H42, 675 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Készenléti üzemű

EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELW IP40 WH

Termékleírás

Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Mennyezet, Fali, 675 lm, 5 W, 135 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Átlátszó, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK04 | 0,5 J standard plus, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, TP(a) diffuser flammability class, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, vezeték nélküli illesztővel

Rendelési kód: 88046700
Teljes rendelési kód: 871951488046700

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912401483625 hu_HU pdf 359.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
EM256C Emergency Surf-m-downlight-HO Wireless pdf 4.2 MB

Látvány

Product-Photographs-912401483625_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912401483625_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELW IP40 WH zip 64.3 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EM256C Emergency Surf-m-downlight-HO Wireless pdf 803.4 kB