Philips Vészvilágító spotlámpa, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Készenléti üzemű
EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20
Termékleírás
Recessed, D50 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), 135 lm, 2 W, 68 lm/W, 6500 K, 0.33, Nyitott területre vagy folyosóra való optika, Átlátszó, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK04 | 0,5 J standard plus, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- -
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Érték
- Jótállási idő
- 5 év