Philips Vészvilágító mélysugárzó, Recessed, 3 W, 3 W, D95 mm; H31 mm, 328 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Készenléti üzemű
EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20
Termékleírás
Recessed, D95 mm; H31 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), 328 lm, 3 W, 109 lm/W, 6500 K, 0.33, Nyitott területre vagy folyosóra való optika, Átlátszó, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK04 | 0,5 J standard plus, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- -
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Nem
- Rögzítés
- Süllyesztett
- Értéklétra
- Érték
- Jótállási idő
- 5 év