Philips Vészvilágító lámpatest, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Készenléti üzemű
EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65
Termékleírás
High output, 321x167 mm; H83 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 159 lm/W, 6500 K, 0.33, Bordázott, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, II. biztonsági osztály, 2 db 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- -
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Érték
- Jótállási idő
- 5 év