Philips Vészvilágító lámpatest, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Készenléti üzemű

EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65

Termékleírás

High output, 321x167 mm; H83 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 159 lm/W, 6500 K, 0.33, Bordázott, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat

Rendelési kód: 79896300
Teljes rendelési kód: 871869979896300

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
-
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912401483511 hu_HU pdf 224.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting Instruction EM154C pdf 4.0 MB

Látvány

Product-Photographs-912401483511_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912401483511_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65 ies 1.5 kB