Termékleírás
351x111 mm; H63 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Bordázott, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK06 | 1 J, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat