Philips Vészvilágító iker spotlámpa, 9 W, 9 W, 300x287.5mm; H68.5 mm, 1000 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Készenléti üzemű

EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65

Termékleírás

300x287.5mm; H68.5 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 111 lm/W, 6500 K, 0.33, Bordázott, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat

Rendelési kód: 79898700
Teljes rendelési kód: 871869979898700

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
-
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Nem
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912401483513 hu_HU pdf 192.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting Instruction EM164C pdf 2.3 MB

Látvány

Product-Photographs-912401483513_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912401483513_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65 ies 1.4 kB