Philips Felületre szerelt vészvilágítási mélysugárzó, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Készenléti üzemű

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65

Termékleírás

D155mm; H46 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Nyitott területre vagy folyosóra való optika, Átlátszó, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 2 db 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat

Rendelési kód: 79893200
Teljes rendelési kód: 871869979893200

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
-
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Nem
Rögzítés
Felület
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912401483508 hu_HU pdf 191.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting Instruction EM152C pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-912401483508_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912401483508_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65 zip 4.0 kB