Philips Exit Sign, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Állandó üzemű, Készenléti üzemű
EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Termékleírás
Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), 23 lm, 3 W, 8 lm/W, 6500 K, 0.33, Átlátszó, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- -
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Nem
- Jótállási idő
- 5 év