Szívjon egészséges levegőt (KIZÁRÓLAG PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA KÉSZÜLT)
A Philips mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő készüléksorozat részeként ezt a készüléket úgy alakítottuk ki, hogy álmennyezetekre rögzítve fertőtlenítse a levegőt számos különböző alkalmazási területen. A kis belmagasságra optimalizált UV-C-sugarak a készülék szintjén és afelett oszlanak el, a speciális reflektorok és a káprázásgátló rács pedig a beállított irányba sugározzák az UV-C-fényt. Mindez lehetővé teszi egy helyiség levegőjének fertőtlenítését, miközben a bekapcsolt készülék alatt folytatódhat a napi üzleti tevékenység.
Lehetővé teszi a levegő csendes fertőtlenítését, miközben az üzleti tevékenység folytatódhat a készülék alatt
Megfelelő légáramlású szobákban 10 perc alatt semlegesíti a φX174 kolifág vírusok 99,9%-át (lásd a további információkra mutató URL-t).
Mellékelt Philips PL-S TUV lámpa: 4x9 W
Max. rövidhullámú UV-sugárzás: 253,7 nm (UV-C)
VESZÉLY: A 3. kockázati csoportba tartozó UV-termék. Mint minden fertőtlenítő rendszert, az UV-C-fényű lámpákat és eszközöket is a megfelelő módon kell felszerelni és használni. Az UV-C-fénynek való közvetlen kitettség veszélyes: a leégéshez hasonló hatást kelt a bőrön, és súlyosan károsíthatja a szaruhártyát.
Mivel az UV-C-fény a szem számára láthatatlan, a mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő készüléket a kellő védőelemekkel együtt kell telepíteni, hogy biztonságosan lehessen őket üzemeltetni. A mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő készülék csak olyan rendszerekben használható, amelyekben megfelelő védőelemek találhatók, ideértve többek között a telepítési és/vagy használati útmutatóban említetteket.