Philips OneEase, Batten, 132 W, 24000 lm, 4000 K, CRI>80, Vezeték nélküli, Átlátszó, IP23

BN510C 240S/840 HE SIA L2200 NB IA4 PI5T

Új

Termékleírás

Batten, Alumínium, Alumínium, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP23 | Ujjak behatolása ellen védett, eső- és cseppálló, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 45921300
Teljes rendelési kód: 872110345921300

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
200S [LED module, system flux 20000 lm]
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BN510C 240S/840 HE SIA L2200 NB IA4 PI5T txt 5.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925871908 hu_HU pdf 455.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910925871908_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925871908_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BN510C 240S/840 HE SIA L2200 NB IA4 PI5T IES
Revit-fájl
BN510C 240S/840 HE SIA L2200 NB IA4 PI5T 910925871908 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 240S/840 HE SIA L2200 NB IA4 PI5T ULD
Relux
ROLF File - BN510C 240S/840 HE SIA L2200 NB IA4 PI5T ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 240S/840 HE SIA L2200 NB IA4 PI5T LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
BN510C OneEase L2200 EPD pdf 1.2 MB