Termékek
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A OneEase egy sokoldalú világítási megoldás raktárak, beltéri sportlétesítmények és kiskereskedelmi üzletek számára. Az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében tervezték; kiváló fényminőséget biztosít, és számos szerelési lehetőséget kínál, beleértve a felületre szerelést, huzalos felfüggesztést, vízszintes huzalfelfüggesztést, MEKA síneket, ütésálló tartókat és billentő tartókat. A hosszú távú megbízhatóságra tervezett OneEase minimalizálja a karbantartási igényeket és csökkenti a kapcsolódó költségeket, így ideális választás, amely széles körben alkalmazható. Energiahatékony kialakítása segít csökkenteni az üzemeltetési költségeket, miközben kedvező teljes bekerülési költséget (TCO) eredményez. A termékkínálatban megtalálható a sugárszögek (keskeny, széles és nagyon széles), lumencsomagok, csatlakozási lehetőségek és telepítési kiegészítők széles választéka. A különféle rögzítési módok és vezetékezési lehetőségek, beleértve az egyfázisú és háromfázisú átvezető vezetékezést, gyors és egyszerű telepítést tesznek lehetővé. Beltéri sportalkalmazásokhoz a OneEase golyóálló megoldásként konfigurálható, vagy továbbfejleszthető egy további golyóálló burkolattal és dedikált rögzítőkonzolokkal. Emellett a OneEase könnyen integrálható kapcsolt világítási rendszerekbe, például az Interacttal. Konnektivitási lehetőségeket kínál alacsony belmagasságú (IA4 szenzor), közepes belmagasságú (MPM szenzor) és magas belmagasságú (MPH szenzor) installációkhoz. A megbízható, nagy hatékonyságú világítás és az intelligens csatlakoztathatóság teszi a OneEase-t jövőbiztos választássá. A körforgásos gazdaság elvei szerint tervezett OneEase a tartósságot, karbantarthatóságot és újrahasznosíthatóságot helyezi előtérbe, hogy egy fenntarthatóbb jövőt támogasson. Minden releváns termékinformáció könnyen elérhető a Signify Service Tag alkalmazáson keresztül.
Előnyök
Okos termékarchitektúra
Gyors zárnyitás, szerszám nélküli elektromos csatlakozás
Jellemzők
Hagyományos, 18–58 W-os fénycsöves világítótestek helyettesítése
Magas hatékonyság akár 190 lm/W
Alkalmazási területek
Figyelmeztetések és biztonság
Az optikai felületeket kizárólag szöszmentes kendővel és tisztítószer nélkül szabad tisztítani.
Ne telepítsd a lámpatestet olyan helyekre, ahol nedvességnek vagy vegyszerek hatásának lesz kitéve.