Philips OneEase, Batten, 34 W, 8000 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Átlátszó, IP23

BN510C 80S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3

Új

Termékleírás

Batten, Alumínium, Alumínium, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 8000 lm, 34 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP23 | Ujjak behatolása ellen védett, eső- és cseppálló, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 7 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 45905300
Teljes rendelési kód: 872110345905300

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BN510C 80S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 txt 5.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925871891 hu_HU pdf 277.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910925871891_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925871891_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BN510C 80S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 IES
Revit-fájl
BN510C 80S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 910925871891 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 80S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 80S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 80S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB