Philips OneEase, Batten, 34 W, 8000 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Átlátszó, IP23
BN510C 80S/840 DIA L1200 WB PI7 TW3
Új
Termékleírás
Batten, Alumínium, Alumínium, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 8000 lm, 34 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP23 | Ujjak behatolása ellen védett, eső- és cseppálló, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 7 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év