Philips LEDINAIRE BN060C Batten, 5 W, L300 mm, 480 lm, 3000 K, Opál, IP20, TW1-ready

BN021C LED5S/830 L300

Termékleírás

L300 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 480 lm, 5 W, 96 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozó, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Rendelési kód: 52785099
Teljes rendelési kód: 871951452785099

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401841882 hu_HU pdf 430.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Látvány

Product-Photographs-911401841882_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401841882_EU
Több eszköz - Visuals

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED5S 830 L300 911401841882 pdf 619.6 kB