Philips CoreLine Batten, All-in, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Opál, IP20/40, EL-ready

BN126C LED64S/830_40 PSD L1200

Termékleírás

L1200 mm, Fém-műanyag, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység DALI illesztővel, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK04 | 0,5 J standard plus, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza), Egyenáramú központi vészvilágítás, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 76837699
Teljes rendelési kód: 872016976837699
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
Tender text - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 txt 4.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401850287 hu_HU pdf 1007.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-911401850287_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401850287_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 IES
Revit-fájl
BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 911401850287 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 LDT