Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Batten, 49 W, L1800 mm, 6000 lm, 3000 K, Opál, IP20/40, TW1-ready

BN126C LED60S/830 PSU L1800

Termékleírás

L1800 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 6000 lm, 49 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Sugárzási szög 120°, Opál, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK04 | 0,5 J standard plus, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Rendelési kód: 94889199
Teljes rendelési kód: 871951494889199

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - BN126C LED60S/830 PSU L1800 txt 4.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401835084 hu_HU pdf 545.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 951.9 kB

Látvány

Product-Photographs-911401835084_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401835084_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BN126C LED60S/830 PSU L1800 IES
Revit-fájl
BN126C LED60S/830 PSU L1800 911401835084 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED60S/830 PSU L1800 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED60S/830 PSU L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED60S/830 PSU L1800 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED60S 830 PSU L1800 911401835084 pdf 629.1 kB