Philips CoreLine Batten, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Opál, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED64S/840 PSU L1200

Termékleírás

L1200 mm, Fém-műanyag, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 6400 lm, 45.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Sugárzási szög 120°, Opál, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK04 | 0,5 J standard plus, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza), Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 94880899
Teljes rendelési kód: 871951494880899

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - BN126C LED64S/840 PSU L1200 txt 4.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401834184 hu_HU pdf 762.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-911401834184_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401834184_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 IES
Revit-fájl
BN126C LED64S/840 PSU L1200 911401834184 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED64S 840 PSU L1200 911401834184 pdf 628.7 kB