Magyarország - Magyar

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 93 W, 16500 lm, 4000 K, DALI, Dupla aszimmetrikus optika, 35°, opál, Fehér, BP

BPS375 165S/840 PSD W29L148 DA35-FR

Termékleírás

Indoor sports luminaire, Acél, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Tápegység DALI illesztővel, 16500 lm, 93 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Dupla aszimmetrikus optika, 35°, opál, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, Golyóálló/labdaütésálló világítás, I. biztonsági osztály, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 61807700
Teljes rendelési kód: 872016961807700
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
Localized commercial leaflet 910505103779 hu_HU pdf 269.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103779_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103779_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BPS375 165S/840 PSD W29L148 DA35-FR ies 9.5 kB
LDT
LDT File - BPS375 165S/840 PSD W29L148 DA35-FR ldt 8.5 kB