Robusztus, mégis egyszerű világítási megoldás a beltéri sportok alkalmazási területeihez
A SportControl a LED-es lámpatestek teljes családja, amelyet beltéri sportolási alkalmazások megvilágítására terveztek. A termékcsalád tagjai felületre rögzíthetők vagy függeszthetők, és 3 különböző méretben kaphatók, a fénykibocsátás széles skáláját biztosítva. Ezenkívül a SportControl számos optikai kombinációval rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az alkalmazási követelményeknek megfelelő, teljesen optimalizált világítási kialakítást. Ezek a lámpatestek mindig DALI meghajtóval vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a lámpatestek világításvezérlő rendszerhez történő csatlakoztatását, ami tovább növeli az energiamegtakarítási lehetőségeket. A Sportcontrol termékcsalád labdaállósági teszten is átesett, és labdaálló minősítést kapott a vonatkozó szabványok szerint, ezért szívesen választják beltéri sportcsarnokok világításához.
A SportControl termékcsalád a fényáramok és optikák változatos portfólióját kínálja a beltéri sportok alkalmazási területein használt világítási rendszerek optimalizálásához.
Dedikált optikai kombinációk az alkalmazás hatékonyságának növelésére.
Akár 177 lm/W-os hatékonyság
Több választható fényáram és optika