Magyarország - Magyar

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Fehér, BP

BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08

Termékleírás

Indoor sports luminaire, Acél, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Tápegység DALI illesztővel, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Széles sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, Golyóálló/labdaütésálló világítás, I. biztonsági osztály, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 61805300
Teljes rendelési kód: 872016961805300
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
Localized commercial leaflet 910505103777 hu_HU pdf 271.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103777_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103777_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08 ies 6.6 kB