Magyarország - Magyar

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc

Termékleírás

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc

Rendelési kód: 910925869522
Teljes rendelési kód: 872016944067899

Műszaki adatok

  • Teljes hossz
    1 660 mm
  • Teljes szélesség
    35 mm
  • Teljes magasság
    30 mm
  • Méretek (magasság × szélesség × mélység)
    30 x 35 x 1660 mm
  • Anyag
    -
  • Por és víz elleni védelem kódja
    -
  • Mech. behatások elleni védelem kódja
    -
  • A tartozék színe
    -
  • Nettó tömeg (darab)
    0,200 kg

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925869522 hu_HU pdf 322.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos universal Installation through wiring pdf 399.9 kB

Látvány

Product-Photographs-910925869522_EU
Több eszköz