Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Fehér
Termékleírás
Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Fehér
Műszaki adatok
- Teljes hossz
- 1 520 mm
- Teljes szélesség
- 80 mm
- Teljes magasság
- 65 mm
- Méretek (magasság × szélesség × mélység)
- 65 x 80 x 1520 mm
- Anyag
- Acél
- Por és víz elleni védelem kódja
- IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
- Mech. behatások elleni védelem kódja
- -
- A tartozék színe
- Fehér
- Nettó tömeg (darab)
- 1,350 kg