Philips Maxos unify

Új szabvány a sínes rendszerekben

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Egy adaptálható LED-es sínrendszer, amely ötvözi az elektromos sín jól bevált előnyeit, lehetővé téve a lineáris panelek rugalmas elhelyezését, többféle fényáram/hossz kombinációt kínálva, speciálisan tervezett lencsékkel a fény szükség szerinti irányításához. Megoldás, amely lehetővé teszi új projektek tervezését optimális számú lineáris panellel, valamint megoldást kínál a régi berendezések korszerűsítésére – Alkalmazását naprakésszé teszi a legújabb világítási lehetőségekkel. Most, és a jövőben is.

Előnyök

  • A „régi” Maxos és TTX400 elektromos egységek egyszerű utólagos felszerelése jelentős energiamegtakarítással az UE portfólióval

  • Váltson Interact rendszerekre a további megtakarításokért

Jellemzők

  • Egyszerűsített panelkínálat –> 1,5 m és 2,25 m, moduláris elemekre építve.

  • Akár 200 lm/W-os magas fényhasznosítás az UE tartományban

Alkalmazási területek

  • Élelmiszerüzletek és nagyobb kiskereskedelmi egységek
  • Gyártás
  • Raktárak

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Maxos unify hu_HU pdf 499.7 kB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 1.4 MB

Látvány

Family-Photographs-Maxos unify
Több eszköz - Visuals
Revit-fájl
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-Maxos unify
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Maxos unify 1478mm panel pdf 1.0 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Maxos unify 2215mm panel pdf 1.0 MB