Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Széles sugárzási szög, Texturált, Fekete, IP20
LL551X 80S/840 UE DIA WB BK
Termékleírás
Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Acél, Fekete, Szignálfekete (RAL9004), Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Texturált, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, I. biztonsági osztály, 7 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év